1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชรแบบหลาย SMD-105 / SMD-125

DIAMOND CUTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SMD-105
  • SMD-125
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,237.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าใช้หัวกัด ใบตัดเพชร โค้งหรือเฉียงเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหัวกัดได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แนบฝาครอบป้องกันสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่ให้มาในระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเหมาะสมขอบ ใบมีดลบคม อาจอุดตันระหว่างการใช้งาน ข้อต่อลด ประสิทธิภาพในการตัด ลดลงเมื่อเป็นเช่นนั้นให้รีเซ็ต ใบมีดลบคม(หากคุณทำการตัดต่อโดยไม่รีเซ็ต ใบมีดลบคม ระดับความร้อนที่ผิดปกติอาจสะสมและทำให้ ล้อ เสียหายซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้)สำหรับการรีเซ็ตให้ตัดหินเจียร หยาบ หรือ วัสดุชิ้นงาน อ่อน (บล็อค หรืออิฐ)
  • อย่าลืมหมุนไปตามทิศทางที่ลูกศรระบุใช้ ปลอกสวม หรือ หน้าแปลน ที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูตรงกลางและใช้หลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ แบบเขย่า/ ลื่นเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดเพชรหลายประเภทสำหรับใช้กับ วัสดุ หลากหลาย วัสดุสามารถใช้สำหรับตัดเหล็กเส้น เสริมแรง คอนกรีต
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ รูปคลื่นพิเศษที่ด้านข้างช่วยให้มี การ ปล่อย เศษตัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·ใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี เพชรที่เหมาะสำหรับการตัด คอนกรีต มอบทั้ง ความทนทาน และความคมที่โดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัด คอนกรีต หินแกรนิตหินอ่อนกระเบื้อง เซรามิก บล็อค และอิฐ

รหัสสินค้า
SMD-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,237.74

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น การใช้งาน คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 22
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 12,200 คุณสมบัติของ วัสดุ 1 คมตัด: ปลายหัวแร้งบัดกรี เพชร