1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชรสำหรับหิน SDWS-5

DIAMOND CUTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,545.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านคู่มือการใช้งานสำหรับล้อเพชรสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าก่อนใช้งาน อย่าใช้ ความดัน จากด้านข้าง ห้ามใช้สำหรับการตัดแบบโค้ง อย่าลืมใช้ฝาปิดนิรภัยสำหรับใช้กับชนิดแห้งเท่านั้น อย่าใช้น้ำหรือใช้เมื่อเปียกหรือชื้น ห้ามใช้กับ วัสดุ ที่เปียกหรือชื้น อย่าลืมสวม แว่นตาเซฟตี้ หน้ากาก ฝุ่นและ ถุงมือ ในระหว่างการใช้งาน อย่าลืมสวมที่ ปลั๊ก หูและ / หรือหมวกกันน็อคด้วยหากสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดเพชรแบบแบ่งส่วนที่มีระยะการตัดที่ไม่น่าเชื่อถึง 180 ม. ออกแบบโดยเน้นความเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม แบ่งส่วนออกแบบโดยเน้นความคม (เพื่อความเร็ว)
·ใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี เพชรที่เหมาะสำหรับการเจียระไนหินมอบทั้ง ความทนทาน และความคมที่โดดเด่น
·ปล่อย เศษตัด ยอดเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัด วัสดุ หินทั่วไป (หินแกรนิตหินอ่อนและหินเทปเปของญี่ปุ่น)

รหัสสินค้า
SDWS-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,545.74

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค ชนิดแห้ง
การใช้งาน หิน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 22 (20) ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 12,200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDWS-5 ในชุด เครื่องตัดเพชรสำหรับหิน SDWS-5