1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัวจับ โลหะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SDCK-02NB
  • SDCK-02NR
  • SDCK-03NB
  • SDCK-03NR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 528.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ มือ หัวจับ มือจับ ให้มาเพื่อขันให้แน่นทั้ง 3 ทิศทางสวมแว่นตาป้องกันทุกครั้งระหว่างการใช้งานระวังอย่าใช้โหลดมากเกินไปเมื่อใช้กับตัว ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด สูง ฯลฯอย่าลืมปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ก่อนที่จะติดตั้งหรือเปลี่ยน อุปกรณ์เสริม

รายละเอียดสินค้า

หัวจับ พร้อม กุญแจ หลากสีที่ยึดชิ้นส่วน ปลาย เพลา แบบกลม ได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·รวม กุญแจ เพื่อให้จับบิตได้อย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้ลื่นไถล
·มาพร้อมกับ เพลา มี หน้าแปลน หกเหลี่ยม 14 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดหัวจับเมื่อส่วน ปลาย กัดเข้า
· เพลา ทำจาก วัสดุ มีความทนทานสูง (รับ พิกัดน้ำหนัก 110 N · m)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำงานโดยใช้ชิ้นส่วน ปลาย เพลา แบบกลม พร้อมตัวขับแรงกระแทก

รหัสสินค้า
SDCK-02NB
SDCK-03NB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
(ก.)
ขนาดติดตั้งได้
(มิลลิเมตร)

฿ 528.55

METALLIC CHUCK 1 ชิ้น 31 วัน 10651033749772923146261951.0 ถึง 10

฿ 680.52

METALLIC CHUCK 1 ชิ้น 31 วัน 13731124349772923147943601.5 ถึง 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ เหล็ก เพลา เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม
สี สีน้ำเงิน