(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัวจับ มือจับ โฮลเดอร์ (วัตถุประสงค์พิเศษ)

หัวจับ มือจับ โฮลเดอร์ (วัตถุประสงค์พิเศษ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4977292330787

  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    65
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    120
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    15
  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์(g)
    10
รหัสรุ่น
4977292330787
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

DRIVER BIT 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    65
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    120
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    15
  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์(g)
    10

รายละเอียดสินค้า

มัน หัวจับ มือจับ บนสายไฟ ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ติดกับ สายพาวเวอร์ ฯลฯ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ หัวจับ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ป้องกันการสูญเสียของ มือจับ หัวจับ จับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4977292330787

  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    65
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    120
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(mm)
    15
  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์(g)
    10
รหัสรุ่น
4977292330787
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

DRIVER BIT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1