1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Amakusa หินเหลาพิมพ์ 10 มีด / พิมพ์ 20 มีด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Amakusa หินเหลาพิมพ์ 10 มีด / พิมพ์ 20 มีด
  • Amakusa หินเหลาพิมพ์ 10 มีด / พิมพ์ 20 มีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินลับคมชนิดแท่งธรรมชาติที่ให้ การขัดเงา มีคุณภาพ
[คุณสมบัติ]
·มีด ๆ มีด
·หินลับมีด jouhaku ผงทรายขัด อ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· 4977292172004:มีดพิมพ์ครั้งที่ 20.
· 4977292185059:สำหรับ มีด เชฟมืออาชีพพิมพ์ครั้งที่ 10.
·สำหรับการลับคม มีด ครัวและใบ มี ด

รหัสสินค้า
4977292172004
4977292185059
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 731.18

POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

฿ 1,364.38

POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1