(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่พิมพ์ สำหรับเกลียว เหล็กกล้าทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ที่ มือจับ แม่พิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถทำเกลียวได้ทุกความยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำเกลียว (เกลียว เกลียวนอก ) สำหรับเหล็กและ เหล็กกล้า ทั่วไป
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ | แตะขนาด | M4 × 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูงของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 25 | JAN Code | 4977292389327 | วัสดุ | เครื่องมือตัดเจาะ เหล็กกล้า |
น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง