(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่น ลายพราง (#5000)

แผ่น ลายพราง (#5000)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915BB-71

  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • ขนาด
    1.8×1.8m
  • ความหนา
    0.4mm
  • รายละเอียด 1
    มี ตาไก่
  • สี
    อำพราง
  • จำนวนเส้นด้าย
    #5000
รหัสรุ่น
EA915BB-71
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,964.00

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • ขนาด
    1.8×1.8m
  • ความหนา
    0.4mm
  • รายละเอียด 1
    มี ตาไก่
  • สี
    อำพราง
  • จำนวนเส้นด้าย
    #5000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แผ่น หนาทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว · มี ตาไก่ · สี: อำพราง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915BB-71

  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • ขนาด
    1.8×1.8m
  • ความหนา
    0.4mm
  • รายละเอียด 1
    มี ตาไก่
  • สี
    อำพราง
  • จำนวนเส้นด้าย
    #5000
รหัสรุ่น
EA915BB-71
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,964.00

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1