(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ เคฟล่า (การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ)

ถุงมือ เคฟล่า (การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-41

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    เคฟลาร์ ยางธรรมชาติ
  • ความยาวโดยรวม
    280mm
  • ความหนา
    3.5mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • จำนวน
    1 คู่
รหัสรุ่น
EA354KA-41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 1,533.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    เคฟลาร์ ยางธรรมชาติ
  • ความยาวโดยรวม
    280mm
  • ความหนา
    3.5mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • จำนวน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 7 เกจวัด
· ตัดยากและ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยมด้วย ยางธรรมชาติ กันลื่น บนฝ่ามือ
·ขนาด: หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
· ความยาวรวม: 280 mm
· ความหนา: 3.5 mm
· วัสดุ: เคฟลาร์ ยางธรรมชาติ
· มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 4

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-41

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    เคฟลาร์ ยางธรรมชาติ
  • ความยาวโดยรวม
    280mm
  • ความหนา
    3.5mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • จำนวน
    1 คู่
รหัสรุ่น
EA354KA-41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 1,533.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1