1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว Z-PRO สำหรับ Steels_MHSP คาร์บอน แข็งปานกลาง (รหัสสินค้า)

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS

ดอกต๊าปร่องเกลียว Z-PRO สำหรับ Steels_MHSP คาร์บอน แข็งปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,266.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการป้อนแบบ synchronized ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของการขึ้นรูป ไม่เกิน 2xD

รายละเอียดสินค้า

■ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หลอมและ วัสดุ อบคืนตัว เช่น S48C ถึง S55C ที่ 25 ถึง 35HRC
■ การใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูงอันเป็นเอกลักษณ์และ การเคลือบผิว แบบพิเศษทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานขึ้น
■ การออกแบบ ส่วน เกลียว แบบพิเศษทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบิ่นของร่องที่ส่วน เกลียว เต็มของต๊าป การออกแบบ ใหม่นี้ช่วยลด แรงบิด ในการต๊าปและความต้านทานแรงเสียดทาน เพื่อรักษาคุณสมบัติของ ไกด์ เกลียว สกรู
■ การออกแบบ ใหม่ช่วยให้สามารถยื่น เครื่องมือ ได้ยาวขึ้นเพื่อรองรับการคายเศษของชิป และป้องกันไม่ให้ชิปพันกันกับ โฮลเดอร์

รหัสสินค้า
SY014QTOCLJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,769.37

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M142110P52610.58114

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY014QTOCLJ ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว Z-PRO สำหรับ Steels_MHSP คาร์บอน แข็งปานกลาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY012NSOCLJ
SY012OSOCLJ
SY012PSOCLJ
SY016OSOCLJ
SY016QTOCLJ
SY8.0NSOCLJ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,023.17

1 ชิ้น 19 วัน M121.25110P4268.56.594

฿ 2,023.17

1 ชิ้น 19 วัน M121.5110P4268.56.594

฿ 2,023.17

1 ชิ้น 19 วัน M121.75110P4268.56.594

฿ 3,547.02

1 ชิ้น 19 วัน M161.5110P42612.510134

฿ 3,407.99

1 ชิ้น 10 วัน M162110P52612.510134

฿ 1,266.68

1 ชิ้น 19 วัน M81.2590P4196.2583