1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_LS-F-SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_LS-F-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,446.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หากใช้ด้วยความเร็วต่ำ รูปทรงของเศษจากการตัดและความสามารถในการดีดออกของเศษจะแย่ลงและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการป้อนแบบ synchronized

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว ใช้งานได้กับการต๊าปด้วยความเร็วสูง เช่น 15 ม./นาที ถึง 25 ม./ความเร็วต๊าปด้านล่างต่ำสุด รูปทรง ชิป IC ไม่ดี และการคายเศษที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้น และทำให้เกิดปัญหาในการต๊าป

รหัสสินค้า
SY010NRFEVES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,267.47

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M101.253P100P313-75.583

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY010NRFEVES ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง_LS-F-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY010NRFEVGS
SY010ORFEVES
SY010ORFEVGS
SY012NSFEVGS
SY012PSFEVGS
SY014ORFEVGS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 3,283.37

1 ชิ้น 6 วัน M101.253P150P313-75.583

฿ 2,267.47

1 ชิ้น 6 วัน M101.53P100P313-75.583

฿ 3,121.54

1 ชิ้น 6 วัน M101.53P150P313-75.583

฿ 3,979.99

1 ชิ้น 6 วัน M121.253P150P415-8.56.593

฿ 3,979.99

1 ชิ้น 6 วัน M121.753P150P415-8.56.593

฿ 4,908.81

1 ชิ้น 20 วัน M141.53P150P314-10.58113