(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ นี่คือต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปรูด้วยความเร็วสูง 15 ม./นาที ถึง 25 ม./ขั้นต่ำ การใช้ที่ความเร็วต่ำจะส่งผลให้เกิดรูปร่างที่ไม่ดีและการดีดตัวของเศษ ทำให้เกิดปัญหา
รหัสสินค้า |
---|
LY014QSFEVG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,908.81 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M14 | 2 | 5.5P | 150 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LY014QSFEVG ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปความเร็วสูง รู รูทะลุ (พร้อมร่อง เกลียว LH)_LS-F-SL
รหัสสินค้า |
---|
LY010ORFEVG |
LY012NSFEVG |
LY012ORFEVG |
LY016ORFEVG |
LY016QSFEVG |
LY018OSFEVG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,283.37 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 1.5 | 5.5P | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | ||
฿ 3,979.99 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.25 | 5.5P | 150 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | ||
฿ 3,979.99 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.5 | 5.5P | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | ||
฿ 5,344.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M16 | 1.5 | 5.5P | 150 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | ||
฿ 5,344.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M16 | 2 | 5.5P | 150 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | ||
฿ 6,708.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M18 | 1.5 | 5.5P | 150 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง