(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว มีคอยาวสำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน คอยาวทำให้สามารถกรีดรูลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
SY5.0KQFEBE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.27 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 100 | P2 | 13 | 38 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY5.0KQFEBE ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว ก้านยาว คอยาว_LS-SP-K
รหัสสินค้า |
---|
SY4.0IQFEBE |
SY4.0IQFEBF |
SY4.0IQFEBG |
SY5.0KQFEBF |
SY5.0KQFEBG |
SY6.0MQFEBE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 996.38 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 100 | P2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||
฿ 1,205.01 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 120 | P2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||
฿ 1,794.59 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 150 | P2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||
฿ 1,077.41 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 120 | P2 | 13 | 38 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | ||
฿ 1,419.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 150 | P2 | 13 | 38 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | ||
฿ 769.65 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 45 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง