1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปปลาย ก้านยาว เกลียว เหล็กสเตนเลส_LS-SU-S-PO (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL POINTED TAPS

ต๊าปปลาย ก้านยาว เกลียว เหล็กสเตนเลส_LS-SU-S-PO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 874.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปเกลียวปลาย เกลียว ก้านยาว เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีความแข็งและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้ รูทะลุ สามารถกรีดรูที่ค่อนข้างลึกได้

รหัสสินค้า
PY024SSGEXKS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 9,146.57

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M2435P200P425-191518

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / สเตนเลส (SUS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PY024SSGEXKS ในชุด ต๊าปปลาย ก้านยาว เกลียว เหล็กสเตนเลส_LS-SU-S-PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PY012NSGEXGS
PY012PSGEXES
PY012PSGEXGS
PY3.0GQGEXES
PY4.0IQGEXES
PY4.0IQGEXGS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,551.68

1 ชิ้น 6 วัน M121.255P150P415-8.56.59

฿ 1,483.06

1 ชิ้น 6 วัน M121.755P100P415-8.56.59

฿ 2,551.68

1 ชิ้น 20 วัน M121.755P150P415-8.56.59

฿ 1,226.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน M30.54.5P100P292843.26

฿ 1,129.42

1 ชิ้น 5 วัน M40.74.5P100P21131547

฿ 2,046.75

1 ชิ้น 20 วัน M40.74.5P150P21131547