1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_LS-SU-S-SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_LS-SU-S-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 874.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-SU-S-SP คือต๊าปเกลียว เกลียว ก้านยาว สำหรับเหล็กสเตนเลส เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้รูม่านตา. สามารถทำการกรีดรูได้ลึกยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
SY022RRGEXKS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 8,130.66

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M222.5200P320-1713164

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / สเตนเลส (SUS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY022RRGEXKS ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_LS-SU-S-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY010OQGEXKS
SY012NQGEXGS
SY012NQGEXKS
SY024ORGEXGS
SY024ORGEXKS
SY024SRGEXGS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,818.96

1 ชิ้น 6 วัน M101.5200P213-75.583

฿ 2,551.68

1 ชิ้น 6 วัน M121.25150P215-8.56.593

฿ 3,515.57

1 ชิ้น 6 วัน M121.25200P215-8.56.593

฿ 7,637.23

1 ชิ้น 20 วัน M241.5150P318-1915184

฿ 9,146.57

1 ชิ้น 20 วัน M241.5200P318-1915184

฿ 7,637.23

1 ชิ้น 6 วัน M243150P325-1915184