(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ N-CT- หล่อ เป็นร่อง คาร์ไบด์ เกลียว ซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต มวล ของการหล่อ อะลูมิเนียม (AC), อะลูมิเนียมหล่อ (ADC), สังกะสี แม่พิมพ์ (ZDC) ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SY4.0IRKWB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,270.24 | CARBIDE_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY4.0IRKWB ในชุด คาร์ไบด์ ร่อง เกลียว _N-CT-SP
รหัสสินค้า |
---|
SY012OSKWB |
SY012PSKWB |
SY014OSKWB |
SY5.0KRKWB |
SY6.0MRKWB |
SY8.0NRKWB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,439.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | ||
฿ 11,439.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | ||
฿ 15,300.02 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | ||
฿ 4,502.45 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | ||
฿ 4,879.78 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | ||
฿ 6,273.02 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง