1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ ร่อง เกลียว _N-CT-SP (รหัสสินค้า)

CARBIDE SPIRAL FLUTED TAPS

คาร์ไบด์ ร่อง เกลียว _N-CT-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,096.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ N-CT- หล่อ เป็นร่อง คาร์ไบด์ เกลียว ซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต มวล ของการหล่อ อะลูมิเนียม (AC), อะลูมิเนียมหล่อ (ADC), สังกะสี แม่พิมพ์ (ZDC) ฯลฯ

รหัสสินค้า
SY3.0GRKWB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 4,096.00

CARBIDE SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 80 วัน M30.546P31143.263

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3.0GRKWB ในชุด คาร์ไบด์ ร่อง เกลียว _N-CT-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY012OSKWB
SY012PSKWB
SY014OSKWB
SY4.0IRKWB
SY5.0KRKWB
SY6.0MRKWB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 11,439.60

1 ชิ้น 6 วัน M121.582P4248.56.593

฿ 11,439.60

1 ชิ้น 6 วัน M121.7582P4308.56.593

฿ 15,300.02

1 ชิ้น 6 วัน M141.588P42410.58113

฿ 4,270.24

1 ชิ้น 6 วัน M40.752P3135473

฿ 4,502.45

1 ชิ้น 6 วัน M50.860P3165.54.573

฿ 4,879.78

1 ชิ้น 6 วัน M6162P31964.573