1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ (0 ถึง 0.02 มม. / 0.002‑มม.), โพรบวัดทับทิม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,271.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟบอกสถานะหน้าปัดที่ไม่นำไฟฟ้าที่ช่วยให้วัดได้ง่ายในพื้นที่แคบและลึก
[คุณสมบัติ]
·รวมรายงานการตรวจสอบชิ้นงาน
·ทับทิมฝังอยู่ใน พรบวัด
·สามารถวัดได้อย่างง่ายดายในสถานที่ที่ไม่สามารถวัดได้โดยใช้ ไดอัลเกจ ทั่วไปเช่นในพื้นที่แคบหรือลึก
·ใช้ ตลับลูกปืนอัญมณี สำหรับตลับลูกปืนแต่ละตลับ เพื่อความแม่นยำและความทนทานยอดเยี่ยม
· โพรบวัดทับทิมแบบ แบบกลม ให้ความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยมและไม่นำไฟฟ้าหรือมีประจุแม่เหล็ก
·ใช้แผ่นสเกลสีเขียวเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดภายในและภายนอกและการวัดความกว้างของร่อง การวางกึ่งกลาง ความขนาน ความเรียบ ฯลฯ

ไฟบอกสถานะ อินดิเคเตอร์ (0 ถึง 0.02 มม. / 0.002‑มม.), โพรบวัดทับทิม : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
WTI-2030R
WTI-2038R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 4,271.97

DIAL GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 3070

฿ 4,273.68

DIAL GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 37.580

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบรับรองการสอบเทียบ ไม่ ใช้ ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) วิธีการแสดงผล หน้าปัด
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 0 ถึง 1 ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.002 ประเภท สเกลวัด สเกลวัด สมดุล
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่มี เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0-0.2
องค์ประกอบ การวัด โพรบวัดทับทิม แบบกลม B(มิลลิเมตร) 93 C(มิลลิเมตร) 73
D(มิลลิเมตร) 13.2 E(มิลลิเมตร) 16 F(มิลลิเมตร) 12
G(มิลลิเมตร) 10 H(มิลลิเมตร) 26 I(มิลลิเมตร) 18.4
สเปคเครื่องชั่ง(มิลลิเมตร) 0-100-0 ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) 2 กำลังวัด(N) 0.5 หรือน้อยกว่า
ทำซ้ำ งานละเอียด(ไมโครเมตร) 1 ความแม่นยำ ขอบเขตที่กว้าง(ไมโครเมตร) 6 ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน(ไมโครเมตร) 4
ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) 1 วัสดุ ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า. ปลายวัด : โพรบวัดทับทิม แบบกลม