1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CXES UT Coated 4 Flute Square Variable Pitch/Lead

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,998.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The shank taper angle is a reference value only. Always check by taking actual measurements when there is concern about interference with the workpiece. Take care to avoid having the shank part coming into contact with the workpiece.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· The variable pitch/lead design minimizes chattering and vibration
· Allows for a level of highly efficient cutting not found in conventional types through the use of break resistant, high toughness type carbide material and the fine tuning of the specially shaped grooves
· In addition to high efficiency cutting, it also provides a good surface finish when doing finishing cuts
· Low friction coating provides excellent chip discharge and abrasion resistance

รหัสสินค้า
CXES4010-0250
CXES4015-0375
CXES4020-0500
CXES4025-0625
CXES4030-0750
CXES4030-0900
CXES4035-0900
CXES4040-1000
CXES4040-1200
CXES4045-1150
CXES4050-1250
CXES4050-1500
CXES4055-1400
CXES4060-1500
CXES4060-1800
CXES4065-1650
CXES4070-1050
CXES4075-1900
CXES4080-2000
CXES4080-2400
CXES4085-2150
CXES4090-1350
CXES4095-2400
CXES4100-2500
CXES4100-3000
CXES4110-1650
CXES4120-3000
CXES4120-3600
CXES4130-1950
CXES4160-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,121.69

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 12.5450820-2889

฿ 2,121.69

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1.53.75450820-2890

฿ 1,998.07

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 25450820-2891

฿ 1,998.07

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 2.56.25450820-2892

฿ 2,262.81

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 37.5650698-5564

฿ 2,468.44

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 39660820-2878

฿ 2,636.09

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.59660698-5572

฿ 2,365.93

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 410650698-5581

฿ 2,583.02

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 412660820-2879

฿ 2,803.74

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 4.511.5660698-5599

฿ 2,526.94

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 512.5650698-5602

฿ 2,759.72

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 515660820-2880

฿ 2,885.75

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 5.514660698-5611

฿ 2,703.63

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 615650698-5629

฿ 2,953.90

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 618660820-2881

฿ 3,723.99

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 6.516.5860698-5637

฿ 4,579.11

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 710.56100820-2893

฿ 3,723.99

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 7.519860698-5645

฿ 3,291.61

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 820860698-5653

฿ 3,600.37

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 824870820-2882

฿ 4,282.41

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 8.521.51070698-5661

฿ 5,905.22

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 913.58140820-2894

฿ 4,282.41

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 9.5241070698-5670

฿ 3,879.58

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 10251070698-5688

฿ 4,247.44

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 10301080820-2883

฿ 7,319.37

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1116.510150820-2895

฿ 5,437.86

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 12301290698-5696

฿ 5,960.70

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 123612100820-2884

฿ 9,139.37

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1319.512160820-2896

฿ 16,124.48

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 164016110820-2897

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต(แผ่น) 4