(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอก ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี คอเรียว รัศมี 4 ร่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูง
·การ การออกแบบ รัศมีมุมจากขอบถึงรอบนอกช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานการตัดน้อยลงและการ การออกแบบ พิทช์ แปรผันช่วยลดการ อาการสั่นสะท้าน และการสั่นสะเทือน
·ให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคงและ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงแม้จะใช้งานกัดลึกก็ตาม
·การ การเคลือบผิว HARDMAX ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานแม้ว่าจะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงก็ตาม
· รองรับการใช้งาน กับสารหล่อเย็นทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 4 | 60 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 4 | 80 | ||
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4 | 50 | ||
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4 | 60 | ||
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,204.90 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | 4 | 60 | ||
฿ 2,425.55 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 60 | ||
฿ 2,425.55 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 60 | ||
฿ 2,425.55 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.9 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 60 | ||
฿ 2,425.55 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 60 | ||
฿ 2,425.55 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 70 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 80 | ||
฿ 3,307.74 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 90 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 60 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 60 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 60 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 70 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 80 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 60 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 60 | ||
฿ 2,646.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 70 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 80 | ||
฿ 3,087.10 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 80 | ||
฿ 3,307.74 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 90 | ||
฿ 3,307.74 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 90 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รัศมีเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุม บิด | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง