(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง เบอร์ TD-54 ที่ งานละเอียด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 359.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
251378
251379
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 359.10

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 0.84 4907587009319

฿ 359.10

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.29 4907587009326

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวเพลา L (มม.)
    20
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ปลาย ประเภทเสริม
    Pentalobe
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    100

รายละเอียดสินค้า

ไขควง งานละเอียด สำหรับ สกรู pentalobe ที่ งานละเอียด สำหรับอุปกรณ์พกพา ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·รวมตัวกันกระแทกที่สามารถปรับหรือเพื่อเลื่อนไปยัง ตำแหน่ง ที่ทำให้ ไขควง ใช้งานง่าย หัวจับนั้นหมุนด้วยมือได้อย่างง่ายดายเพื่อการขันหรือหมุนปรับได้อย่างอย่างรวดเร็ว
·ประกอบด้วยฝาปิดสำหรับหมุนที่ช่วยให้หมุนได้อย่างรวดเร็ว
· แกนไม่เสียรูปง่ายทำให้ทนทานต่อการงอและไม่หักง่าย
·มีประโยชน์สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง สมาร์ทโฟน ฯลฯ

รหัสรุ่น
251378
251379
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 359.10

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 0.84 4907587009319

฿ 359.10

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.29 4907587009326

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ไขควง pentalobe ที่ งานละเอียด จำนวน TD-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไขควง pentalobe ที่ งานละเอียด จำนวน TD-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง