(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เบอร์ TD-6310HX ชุดไขควงหัวหกเหลี่ยม ( ชุด 10 ดอกไขควง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 247029

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คำชี้แจงเนื้อหา
    ดอกไขควงพร้อมที่จับ คริสตัลไลน์: +1, +2, +3, -4, -6, H2.5, H3, H4, H5, H6
  • JAN Code
    4907587008527
รหัสรุ่น
247029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 665.78

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คำชี้แจงเนื้อหา
    ดอกไขควงพร้อมที่จับ คริสตัลไลน์: +1, +2, +3, -4, -6, H2.5, H3, H4, H5, H6
  • JAN Code
    4907587008527

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มือจับคริสตัลไลน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ทำจากเซลลูโลสอะซิเตทซึ่งให้แรงดึงที่แข็งแกร่งและยังทนต่อ น้ำมัน และสารเคมีได้สูง
·ปลายหัวจับแบบใหม่ จับดอกไขควงได้อย่างมั่นคง ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนใส่หรือถอดดอกไขควง มีแม่เหล็กในตัว ช่วยในการจับสกรู
· ชุดนี้ ประกอบด้วยดอกไขควง หัวแบน และ หัวแฉก ขนาด H2.5 ถึง H6 ซึ่งมักใช้ใน งานซ่อมบำรุง รถยนต์และงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งาน กับดอกไขควงขนาด 6.35 มม. ที่มีจำหน่ายทั่วไป
· เก็บไว้ในโรงงานหรือสำนักงานของคุณสำหรับการซ่อมแซมเครื่องจักร จักรยาน งานซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ และบริการหลังการขาย หรือแม้กระทั่งการประกอบคอมพิวเตอร์หรือเฟอร์นิเจอร์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 247029

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คำชี้แจงเนื้อหา
    ดอกไขควงพร้อมที่จับ คริสตัลไลน์: +1, +2, +3, -4, -6, H2.5, H3, H4, H5, H6
  • JAN Code
    4907587008527
รหัสรุ่น
247029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 665.78

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1