(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงด้ามฟรี เบอร์ 2200B (เปลี่ยนเพลาได้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 188.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
125397
125398
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 188.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 100 158 6. 4907587105158

฿ 372.77

HAND TOOL 6 ชิ้น 31 วัน 150 208 6 4907587105165

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    แบน (-)
  • ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1
    6
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2
    0.9

รายละเอียดสินค้า

เพลาสำรอง สำหรับ ไขควงด้ามฟรี
[คุณสมบัติ]
· เพลา ใช้วัสดุที่มีการชุบแข็งทั้งตัว
·เมื่อถอดลูกที่ปลายของไขควงด้ามฟรีออกแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นตัวจับชิ้นงานอื่นได้

รหัสรุ่น
125397
125398
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 188.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 100 158 6. 4907587105158

฿ 372.77

HAND TOOL 6 ชิ้น 31 วัน 150 208 6 4907587105165

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1