(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง Torx เบอร์ B-640TX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 183.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
123561
123562
123563
123564
123565
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ประเภทเสริม ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.37 4907587075055

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.65 4907587075062

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.97 4907587075079

฿ 210.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 2.3 4907587075086

฿ 210.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 2.48 4907587075093

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    torx
  • ความยาวเพลา L (มม.)
    40
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    126
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    4
  • มือจับ ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    20.5

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวจับพอดีกับมือ
· แกนบิตทำจาก เหล็กกล้าโครม วานาเดียมและมีการชุบการชุบด้วยนิเกิลไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าซึ่งช่วยรักษาหัวของไข
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน สกรู ในงานที่ต้องการความละเอียด
· TORX (R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acument Intellectual properties, LLC., USA
· Vessel เป็นผู้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Acument Intellectual properties, LLC., USA

รหัสรุ่น
123561
123562
123563
123564
123565
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ประเภทเสริม ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.37 4907587075055

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.65 4907587075062

฿ 183.34

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 1.97 4907587075079

฿ 210.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 2.3 4907587075086

฿ 210.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน รองรับการใช้งาน กับ tamper-proof สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 2.48 4907587075093

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รูปเพิ่มเติม