(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
120081 |
120082 |
120083 |
120084 |
120085 |
120086 |
120087 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.67 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 2.72 | 188 | 5.5 | 30 | 4907587075109 | ||
฿ 236.67 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.26 | 188 | 5.5 | 30 | 4907587075116 | ||
฿ 295.13 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.84 | 228 | 5.5 | 30 | 4907587075123 | ||
฿ 278.34 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 4.4 | 236 | 6.4 | 32 | 4907587075130 | ||
฿ 300.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 4.96 | 236 | 6.4 | 32 | 4907587075147 | ||
฿ 422.80 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 5.49 | 246 | 8 | 35 | 4907587075154 | ||
฿ 448.50 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 6.6 | 246 | 8 | 35 | 4907587075161 |
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับ สามารถจับได้อย่างมั่นคงเพราะมีที่จับกันลื่นที่ด้ามจับแม้ใช้กับงานที่มีจารบีติดที่ด้ามจับ ทำโดยใช้ " เรซิ่น ไม้ " ซึ่งเป็น วัสดุ ที่ให้ เนื้อสัมผัส และความรู้สึกของ ไม้ ธรรมชาติ
· แกนบิตทำจาก เหล็กกล้าโครม วานาเดียมและมีการชุบการชุบด้วยนิเกิลไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าซึ่งช่วยรักษาหัวของไข
· TORX (R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acument Intellectual properties, LLC., USA
· Vessel เป็นผู้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Acument Intellectual properties, LLC., USA
· PAT
·ใช้สำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์ / รถจักรยานยนต์และเครื่องจักร
รหัสรุ่น |
---|
120081 |
120082 |
120083 |
120084 |
120085 |
120086 |
120087 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.67 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 2.72 | 188 | 5.5 | 30 | 4907587075109 | ||
฿ 236.67 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.26 | 188 | 5.5 | 30 | 4907587075116 | ||
฿ 295.13 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.84 | 228 | 5.5 | 30 | 4907587075123 | ||
฿ 278.34 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 4.4 | 236 | 6.4 | 32 | 4907587075130 | ||
฿ 300.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 4.96 | 236 | 6.4 | 32 | 4907587075147 | ||
฿ 422.80 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 5.49 | 246 | 8 | 35 | 4907587075154 | ||
฿ 448.50 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก/O.D. 6.6 | 246 | 8 | 35 | 4907587075161 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง