(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง Wood-Compo เบอร์ 320 (Stubby Type)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 130.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
120035
120037
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 130.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน แบน (-) - 6 0.9 4907587074508

฿ 130.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 4907587074522

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวเพลา L (มม.)
    15
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    68
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    6
  • มือจับ ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    35

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับ สามารถจับได้อย่างมั่นคงเพราะมีที่จับกันลื่นที่ด้ามจับแม้ใช้กับงานที่มีจารบีติดที่ด้ามจับ ทำโดยใช้ " เรซิ่น ไม้ " ซึ่งเป็น วัสดุ ที่ให้ เนื้อสัมผัส และความรู้สึกของ ไม้ ธรรมชาติ
· แกนบิตทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมและชุบผิวด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมได้ง่าย
· PAT

รหัสรุ่น
120035
120037
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 130.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน แบน (-) - 6 0.9 4907587074508

฿ 130.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 4907587074522

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1