(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รังไหมดิบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 534.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HCO150RB
HCO150RBO
HCO150RL
HCO150RMGY
HCO150RO
HCO150RS
HCO150RTI
HCO150RW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีหลัก ตัวเครื่อง รายละเอียดสี JAN Code กำลังการผลิตภายใน

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ สีดำ 4902505496455 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีแดง บอร์โดซ์ 4902505448577 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 4902505448584 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีเทา สีเทาเมทัลลิก 4902505448591 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา ส้ม ส้ม 4902505496462 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา เงิน เงิน 4902505448607 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา เงิน ไททาเนียม 4902505448614 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา ขาว ขาว 4902505496479 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ดินสอกด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน(มิลลิเมตร)
    0.5
  • พิมพ์รายละเอียด
    ประเภท ฝาครอบ สไลด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด (ø)(มิลลิเมตร)
    13.2
  • วัสดุ
    เปลือก เพลา:ทองเหลืองเคลือบตัวกลาง:เคลือบ เรซิ่น
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดินสอกด มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หนาและให้ความรู้สึกหนักที่พอดีกับฝ่ามือ

รหัสรุ่น
HCO150RB
HCO150RBO
HCO150RL
HCO150RMGY
HCO150RO
HCO150RS
HCO150RTI
HCO150RW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีหลัก ตัวเครื่อง รายละเอียดสี JAN Code กำลังการผลิตภายใน

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ สีดำ 4902505496455 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีแดง บอร์โดซ์ 4902505448577 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 4902505448584 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา สีเทา สีเทาเมทัลลิก 4902505448591 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา ส้ม ส้ม 4902505496462 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา เงิน เงิน 4902505448607 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา เงิน ไททาเนียม 4902505448614 1 ชิ้น

฿ 534.57

AUTOMATIC PENCIL 1 ชิ้น ขอราคา ขาว ขาว 4902505496479 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1