1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัน ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ให้ ความแข็ง สูง (5 ฟัน)IC5MBS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,272.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ การเคลือบผิว พิเศษที่ ทนต่อการ สึกหรอและ ทนความร้อน ดีเยี่ยมมีความเรียบเนียนและคุณสมบัติไม่เชื่อม
·สามารถใช้สำหรับการตัดเฉือนได้หลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุที่ตัดยาก
· รูปทรง ใบมีดลบคม เป็นนวัตกรรมใหม่การใช้ คาร์ไบด์ แบบหล่อ แข็งที่สุดและการ การเคลือบผิว พิเศษทั้งหมดรวมกันเพื่อให้ได้ความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง

รหัสสินค้า
IC5MBS-3R
IC5MBS-4R
IC5MBS-5R
IC5MBS-6R
IC5MBS-8R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,272.66

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 310806

฿ 6,906.31

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 412808

฿ 8,843.91

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 51510010

฿ 11,009.46

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 61811012

฿ 21,875.18

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 82415016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส จำนวนฟลุต(แผ่น) 5
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง