(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เคลือบ TiSiN รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ เหล็กกล้า วัสดุ ที่ HRC50 หรือน้อยกว่า
·เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรความเร็วสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
IC2BHT-1.5R |
IC2BHT-2R |
IC2BHT-3R |
IC2BHT-4R |
IC2BHT-5R |
IC2BHT-6R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | ||
฿ 829.26 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 8 | 50 | 4 | ||
฿ 994.63 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 12 | 50 | 6 | ||
฿ 1,473.45 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 16 | 60 | 8 | ||
฿ 1,841.91 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 2,339.43 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 24 | 75 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | อื่น ๆ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง