1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับ SUS, PRC-SP-S

PRC TAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถต๊าปได้ไปถึงส่วนล่างสุดของรูตัน
· ไม่มีเศษตัดค้างอยู่ในรู
· การออกแบบที่เข้ากับรูไพล็อตได้อย่างง่ายดาย
· เศษตัดม้วนเป็นขด
[การใช้งาน]
· รูตัน
· วัสดุชิ้นงาน: เหมาะสำหรับสแตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน และเหล็กกล้านิกเกิลโครเมียมแมงกานีส เหมาะสำหรับใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะอัลลอย

รหัสสินค้า
PRC-SP35S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 251.81

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) M3 พิทช์ (P) จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) 0.5 การทําแชมเฟอร์ (LCF) 2.5
ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ
ประเภทร่อง(°) 45 JAN Code 4545301081816