1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน-SP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 230.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแตะลงไปที่ด้านล่างของรูตาบอดได้จนสุด
·ไม่มีเศษตัดอยู่ในรู
·การ การออกแบบ ที่เข้ากับรู ไพล็อต ได้อย่างง่ายดาย
·ชิปตัดขดเป็น แบบหล่อ ขดลวด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลุมตาบอด

รหัสสินค้า
PRC-SP35
PRC-SP47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 230.64

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.54545301081618

฿ 230.10

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.74545301081632

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์ (LCF) 2.5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทร่อง(°) 35