(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ฟัน ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้หมุนด้วยความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง
·ใช้โลหะผสม คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด เป็นพิเศษเพื่อเพิ่ม ความแกร่ง และ ความแข็งแรงต่อแรงดัด อย่างมาก
·มี ความแข็งเกร็ง สูงทนต่อการสึกหรอดีเยี่ยมทนต่อการพูดพล่อยและความต้านทานการบิ่นทำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูงและมีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
DABL22080 |
DABL22100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (øมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,106.32 | A9C ENDMILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 16 | 160 | 8 | 8.0 | ||
฿ 14,610.19 | A9C ENDMILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 24 | 180 | 10 | 10.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.02 ถึง 0 | มุม บิด(°) | 30 |
ความเผื่อ R | ±0.01 | วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง