1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉาก WNC 2 ร่อง WNC72/2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษที่ผสมกันแบบพิเศษและรูปทรงใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีความเหนียวและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม รวมทั้งการตัดที่มั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
WNC2-0.32
WNC2-1.01
WNC2-1.15
WNC2-1.55
WNC2-1.63
WNC2-1.73
WNC2-2.01
WNC2-2.51
WNC2-2.78
WNC2-2.84
WNC2-4.02
WNC2-4.05
WNC2-4.35
WNC2-4.68
WNC2-5.01
WNC2-5.05
WNC2-6.01
WNC2-6.05
WNC2-6.25
WNC2-6.57
WNC2-6.75
WNC2-7.02
WNC2-8.01
WNC2-8.02
WNC2-8.15
WNC2-8.21
WNC2-8.25
WNC2-8.75
WNC2-10.15
WNC2-11.03
WNC2-11.08
WNC72017
WNC72039
WNC72066
WNC72081
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด

฿ 2,940.00

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 0.320.8340±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.014445±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.154445±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.556445±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.636445±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.736445±0.005

฿ 2,377.94

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2.018445±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2.5110650±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2.7810650±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2.8410650±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 4.0215650±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.0515650±0.005

฿ 2,922.97

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 4.3515650±0.005

฿ 3,061.16

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 4.6815650±0.005

฿ 3,061.16

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.0115650±0.005

฿ 3,061.16

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 5.0515650±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.0120860±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.0520860±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.2520860±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.5720860±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.7520860±0.005

฿ 4,503.87

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 7.0220860±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.01221070±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.02221070±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.15221070±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.21221070±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.25221070±0.005

฿ 5,627.61

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.75221070±0.005

฿ 7,498.06

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 10.15251275±0.005

฿ 7,796.13

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 11.03251275±0.005

฿ 7,796.13

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 11.08251275±0.005

฿ 2,160.00

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.76445-0.01 ถึง 0

฿ 2,654.71

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 3.912650-0.01 ถึง 0

฿ 4,092.77

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 6.620860-0.01 ถึง 0

฿ 5,112.00

A9C ENDMILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.1221070-0.01 ถึง 0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) วัสดุ คาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษ