(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้คาร์ไบด์อัลลอยสำหรับดอกสว่านครึ่งทรงกลมนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเพื่อเจาะในวัสดุ Free Cutting เช่นทองเหลืองหรืออะลูมิเนียม มีความแข็งแกร่งสูง และช่วยทำให้สภาวะการตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
· สามารถทำการแมชชีนนิ่งอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงมากขึ้นด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ NC และอื่นๆ
· มุมปลาย: 120°
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.005 ถึง 0 |
มุม บิด(°) | แบบตรง | วัสดุชิ้นงาน - รายละเอียด | ทองเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHD9018 ในชุด ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบครึ่งของทรงกลม CHD
รหัสสินค้า |
---|
CHD9015 |
CHD9016 |
CHD9017 |
CHD9020 |
CHD9035 |
CHD9040 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 900.44 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 35 | 18 | ||
฿ 945.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.6 | 35 | 18 | ||
฿ 945.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.7 | 35 | 18 | ||
฿ 1,075.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 40 | 20 | ||
฿ 1,483.90 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 50 | 25 | ||
฿ 1,694.96 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 55 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง