1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Carbide Z ดอกสว่าน CZD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,109.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรงร่องที่เป็นเอกลักษณ์และรูปทรงปลายใบกัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคายเศษสูงสุด นอกจากนี้ยังใช้กับการแมชชีนนิ่งแบบไม่เป็นช่วงได้อีกด้วย หรือแม้กับรูลึก
· ช่วยลดเวลาในขั้นตอนกระบวนการแมชชีนนิ่งอย่างเห็นได้ชัด และความเที่ยงตรงของรูที่พัฒนาขึ้น
· มุมปลาย: 120°

รหัสสินค้า
CZD5010
CZD5012
CZD5020
CZD5034
CZD5038
CZD5040
CZD5043
CZD5053
CZD5055
CZD5080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด ความยาวขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,109.99

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 140-0.005 ถึง 020

฿ 1,272.81

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.240-0.005 ถึง 020

฿ 1,272.81

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 250-0.005 ถึง 028

฿ 1,741.94

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 3.465-0.005 ถึง 035

฿ 2,109.68

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 3.870-0.005 ถึง 040

฿ 1,919.23

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 470-0.005 ถึง 040

฿ 2,364.39

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 4.380-0.005 ถึง 045

฿ 3,419.23

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 5.390-0.005 ถึง 055

฿ 3,106.45

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 5.590-0.005 ถึง 055

฿ 6,390.19

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8105-0.008 ถึง 065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เซรามิก แปรรูปได้ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N NA มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA มุม บิด(°) 50