(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Midori Anzen เสื้อแจ็คเก็ตป้องกันความเย็น VE1093 สีฟ้าด้านบน

Midori Anzen เสื้อแจ็คเก็ตป้องกันความเย็น VE1093 สีฟ้าด้านบน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,293.28 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3130025903
3130025904
3130025905
3130025906
3130025908
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด จำนวน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน S 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน M 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน L 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน LL 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน 4 L 1 คะแนน

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    โค้ท
  • กระบวนการกันน้ำที่ยาวนาน
    ที่รวมอยู่
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ที่รวมอยู่
  • รายละเอียดสี
    สีน้ำเงิน
  • มวล(ก.)
    1,100
  • วัสดุ
    พื้นผิว:โพลีเอสเตอร์ 100% ผ้าแพรแข็ง ถอยหลัง:(ตัวเครื่อง) โพลีเอสเตอร์, ฟิลเลอร์ด้านใน 100 ก. / ตร.ม. , (แขนเสื้อ) โพลีเอสเตอร์ ผ้า, ฟิลเลอร์ด้านใน 80 ก. / ม. ²; สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต:เรซิ่น; ปุ่มจุด:เรซิ่น
  • มาตรฐาน
    ชุดทำงาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS
  • จำนวน
    1 คะแนน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เกิดขึ้นได้จากการผสมผสานระหว่างผ้า Goretex ที่มี ระดับ การกันน้ำและการซึมผ่านของความชื้นใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดและฟังก์ชันการทำงานของ Verdexcel ที่มาจากการวิจัยการทำงานของ รูปทรง เสื้อผ้าช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากฝนและหิมะและให้ความคล่องตัวสูงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพแวดล้อม
· ความดัน กันน้ำ:35,000 มม. ขึ้นไปผ้าที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและฝนสูงมาก
·การซึมผ่านของความชื้น:10,800 ก. / ตร.ม. 24 ชม.ปล่อยความชื้นจากเหงื่อเพื่อรักษาความแห้งภายในและป้องกันอาการหนาวสั่น
·กันลม:ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิ ตัวเครื่อง ลดลงจากลมหนาวรักษาสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายภายในเสื้อผ้า
· ปลอก:โครงสร้างการตัดปลอก 3 มิติใหม่ (การ การออกแบบ หมุน 360 °):โครงสร้างการตัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรองรับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นการแกว่งด้านข้างและการหมุน แขนปราศจาก ความเค้น เคลื่อนไหว 360 °
·ฮูด รองรับการใช้งาน กับ หมวกนิรภัย:หมวกที่สามารถสวมทับหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันหูและคอจากอาการหนาวสั่น
·สายยางยืดของฮูด:รวมถึงสายยางยืดที่ยืดตามการเคลื่อนไหวของ หัว และช่วยให้ปรับขอบของฝากระโปรงได้อย่างอิสระความพอดีที่ปิดกั้นอากาศเย็น
·ประเภทฮูดถอดออกได้:การออกแบบ ให้สามารถถอดฝากระโปรงออกได้ด้วยปุ่มจุด
·สายยางยืดปรับชายเสื้อ (เสื้อโค้ทเท่านั้น):สายยางยืด แบบปรับได้ เพื่อป้องกันอากาศเย็นเข้าที่ชายเสื้อแบบปรับได้ จากด้านในกระเป๋าด้านข้าง
· การออกแบบ ข้อมือ เทป เมจิก
·หลังส่วนล่างแบบผ้ายืด:ใช้ วัสดุ ยืดได้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ แผ่นหลังและจับคู่การเคลื่อนไหวของผ้านวมด้านในกับส่วนที่ยืดออกด้านนอก
· หน้าอก / หลัง / วัสดุ สะท้อนแสง:วัสดุ สะท้อนกลับ ถูกใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน
·กระบวนการกันน้ำ
· ความทนความดัน น้ำ:35,000 มม
· ตำแหน่ง กระเป๋า:กระเป๋าด้านซ้ายและขวากระเป๋าด้านข้างซ้ายและขวากระเป๋าปากกาแขนซ้ายกระเป๋าด้านในซ้าย
· ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต:กระเป๋าเสื้อ, กระเป๋าเต้านม, เสื้อ, ฮู้ด

รหัสรุ่น
3130025903
3130025904
3130025905
3130025906
3130025908
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด จำนวน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน S 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน M 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน L 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน LL 1 คะแนน

฿ 14,293.28

WINTER CLOTHES 1 ชิ้น 17 วัน 4 L 1 คะแนน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1