(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องคิดเลข มีการ การขัดเงา ป้องกันแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัยและความสะอาดที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· แบบ สมุด ที่พกพาสะดวก
·คุณสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมรวมทั้งหรือไม่รวมภาษีการบริโภค
· อัตราภาษีสามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างอิสระและแสดงจำนวนภาษีด้วย
· จอแสดงผลและขนาดตัวอักษรที่ใหญ่กว่า รุ่น ทั่วไป
· ด้วย ฟังก์ชั่น พิมพ์ด่วนที่ให้คุณป้อน กุญแจ ถัดไปได้ แม้ว่าคุณจะเริ่มกดจากตรงกลางของคีย์ก่อนหน้าที่ปล่อย กุญแจ ก่อนหน้า
· ต่างจาก เครื่องคิดเลข ทั่วไปที่ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ แบบฝัง จะปกป้องเนื้อหาการคำนวณแม้ว่าแสงจะถูกปิดกั้นระหว่างการคำนวณ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: TWO WAY POWER (LR54 × 1)
[ฟังก์ชั่น]
· การคำนวณภาษี, การคำนวณเวลา, T/W/P (การรวมกันของ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ เสริม), การแสดงสถานะการคำนวณ, หลาย %, √ (แบบเหลี่ยม ที่ โคนฟัน), การคำนวณค่าคงที่เลขคณิต 4 ตัว, การคำนวณตัวเลขโดยประมาณ, ยืม (กะ) + /- (เปลี่ยนเครื่องหมาย), ฟังก์ชั่น กุญแจ โรลโอเวอร์ (ฟังก์ชั่น พิมพ์ด่วน), จอแสดง สเกลวัด 3 หลัก, จอแสดงผลขนาดใหญ่, กุญแจ พลาสติก, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, เคส, จำนวน หน่วยเก็บข้อมูล: 1
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อออกไปข้างนอก
· สำหรับพกพาติดตัวไปด้วยในขณะให้บริการลูกค้า
จำนวนหลัก | 8 หลัก | แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 118.5 | ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 | JAN Code | 4971850179832 | มวล(ก.) | 50 |
กำลังการผลิตภายใน | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-302CL-N ในชุด เครื่องคิดเลขแบบสมุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง