(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AZ-67031 de gaulle ฝาครอบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,329.84 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
67031-008-54
67031-008-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code สารบัญ

฿ 1,329.84

HAT 1 ชิ้น 13 วัน 54 ซม 4548413235733 1 ชิ้น

฿ 1,329.84

HAT 1 ชิ้น 13 วัน 55 ซม 4548413235740 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ฝาครอบ
  • สี (กลุ่ม)
    สีกรมท่า
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • วัสดุ
    บาร์ชา โพลีเอสเตอร์ 100%
  • รายละเอียดสี
    กองทัพเรือ
  • สารบัญ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· วัสดุ: Barathea โพลีเอสเตอร์ 100%
· สี : สีกรมท่า

รหัสรุ่น
67031-008-54
67031-008-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code สารบัญ

฿ 1,329.84

HAT 1 ชิ้น 13 วัน 54 ซม 4548413235733 1 ชิ้น

฿ 1,329.84

HAT 1 ชิ้น 13 วัน 55 ซม 4548413235740 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1