(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

AZ-MC30 หมวกตาข่ายแบบอเมริกัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 165.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MC30-008-F
MC30-019-F
MC30-025-F
MC30-030-F
MC30-051-F
MC30-060-F
MC30-089-F
MC30-102-F
MC30-130-F
MC30-160-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) รายละเอียดสี JAN Code สารบัญ

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีกรมท่า สีกรมท่า × สีขาว 4932514310688 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง สีเหลืองทอง × สีขาว 4932514310725 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม × สีขาว 4548413630231 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว สีเขียว × สีขาว 4932514310732 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว สีน้ำมันเคลือบเงาสีเขียวเข้ม × สีขาว 4932514310749 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีแดง สีน้ำมันเคลือบเงาสีชมพู × สีขาว 4932514310756 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีม่วง สีม่วง × สีขาว 4548413630255 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีน้ำตาล เบจ × ขาว 4548413630262 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว มะกอก × ขาว 4548413630279 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีแดง ชมพูอ่อน × ขาว 4548413630286 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ฝาครอบ
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ขนาด
    56 ถึง 60 ซม.
  • วัสดุ
    ผ้าถัก (ปก/ส่วนหน้า) โพลีเอสเตอร์ 100%
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ฟรี
  • สารบัญ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากวัสดุตาข่าย
· เหมาะสำหรับการทำกิจกรรม
· ผ้า: ผ้าถัก (ปีกหมวกและด้านหน้า) โพลีเอสเตอร์ 100%

รหัสรุ่น
MC30-008-F
MC30-019-F
MC30-025-F
MC30-030-F
MC30-051-F
MC30-060-F
MC30-089-F
MC30-102-F
MC30-130-F
MC30-160-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) รายละเอียดสี JAN Code สารบัญ

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีกรมท่า สีกรมท่า × สีขาว 4932514310688 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง สีเหลืองทอง × สีขาว 4932514310725 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม × สีขาว 4548413630231 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว สีเขียว × สีขาว 4932514310732 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว สีน้ำมันเคลือบเงาสีเขียวเข้ม × สีขาว 4932514310749 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีแดง สีน้ำมันเคลือบเงาสีชมพู × สีขาว 4932514310756 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีม่วง สีม่วง × สีขาว 4548413630255 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีน้ำตาล เบจ × ขาว 4548413630262 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีเขียว มะกอก × ขาว 4548413630279 1 ชิ้น

฿ 165.62

HAT 1 ชิ้น 8 วัน สีแดง ชมพูอ่อน × ขาว 4548413630286 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1