(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
ES-TX/32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):3/8 (45TX) / 1/2 (50TX)
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 40
· รองรับการใช้งาน (g):931
· JAN Code:4018754131679
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
·ประแจ แหวน หกเหลี่ยม:E6 × E8 / E10 × E12 / E14 × E18 / E20 × E24 (21TX-E6 × E8 / E10 × E12 / E14 × E18 / E20 × E24)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (45TX-E8 / E10 / E12 / E14 / 50TX-E16 / E18 / E20)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 3/8 "× 1/4" (442)
· 1/2 "× 5/16" ตัว โฮลเดอร์ บิต (543)
·บิตป้องกันการงัดแงะ (1440-T10 / 1441-T15 / 1442-T20 / 1443-T25 / 1444-T27 / 1445-T30)
· Hexalobe บิต (1432-T40 / 1433-T45 / 1434-T50)
· คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 9 PCคลองเลื่อย (10766/9)
· ถาด (83812082)
รหัสรุ่น |
---|
ES-TX/32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง