(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-49/1049/2049/45TX/49TX |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):3/8
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 40
· รองรับการใช้งาน (g):1,200
· JAN Code:4018754172672
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· รูหกเหลี่ยม In- hex:4/5/6/7/8/10/7/4/5/6/8/10 มม. (49-4 / 5/6/7/8/10/1049/7 / 2049-4 / 5/6 / 8/10)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E12 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-49/1049/2049/45TX/49TX |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง