(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก TCS-1/4 + 10760CV

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-1/4+10760CV

รหัสรุ่น
TCS-1/4+10760CV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):1/4
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 43
· รองรับการใช้งาน (g):987
· JAN Code:4018754137589
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14 มม. (40-5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14)
·ที่ มือจับ ไขควง:150 มม. (400)
·สไลด์ T bar:116 มม. (404)
·แถบส่วนขยาย:54/150 มม. (405/2/6)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา:38 มม. (407)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (415)
·ประแจหกเหลี่ยม:1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10/12 มม. (10760CV-1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10/12)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-1/4+10760CV

รหัสรุ่น
TCS-1/4+10760CV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1