(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/456/52/78/19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):1/4 (40 / 40TX / 44KTXB / 400/404/405/2/405/4/407/415), 3/8 (456/49 / 45TX / 49TX / 425/427/3/427/10/428 / 435), 1/2 (52/54 / 54TX / 1054TX / 2054TX / 506/509/5/509/10/510/512)
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 60
· รองรับการใช้งาน (g):7,000
· JAN Code:4018754209224
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):4/5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13 มม. (40-4 / 5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13)
· รูหกเหลี่ยม In- hex:3/4/5/6/8 มม. (44K-3/4/5/6/8)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 มม. (456-8 / 9/10/11/12/13/14/15/16 / 17/18/19/20/21/22)
· รูหกเหลี่ยม In- hex:5/6/8/10/12 มม. (49-5 / 6/8 / 54-10 / 12)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34 มม. (52-10 / 11/12/13/14/15/16 / 17/18/19/21/22/24/27/30/32/34)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (40TX-E8 / E10 / 49TX-T50 / T55 / 54TX-T40 / T50 / T55 / T60 / 1054TX-T50 / T55 / 2054TX-T40 / T45)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ป้องกันการงัดแงะ (40KTXB-T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (45TX-E8 / E10 / E12 / E14)
·ที่ มือจับ ไขควง:150 มม. (400)
·สไลด์ T bar:116 มม. (404)
·แถบส่วนขยาย:54/100/76/240/130/255 มม. (405/2/4/427/3/10/509/5/10)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา:38/46/71 มม. (407/428/510)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (415/435/512)
·สไลด์ T bar:165/300 มม. (425/506)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง 3/8 "× 1/4" (431)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง 3/8 "× 1/2" (432)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง 1/2 "× 3/8" (513)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/456/52/78/19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง