(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ไขควง TCS-4620/4660-VDE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-4620/4660-VDE

รหัสรุ่น
TCS-4620/4660-VDE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ ที่ช่วยให้สามารถจัดการ เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 40
· รองรับการใช้งาน (g):1,689
· JAN Code:4018754186136
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· ไขควง (4620-1 / 2/4/5/6/7 / 4628-1)
· ไขควง หัวแฉก แฉก (4630-1 / 2/3)
· ไขควง หัวแฉก งานหนัก (4632-4)
· ไขควง Pozidriv (4640-0 / 1/2 / 4744-1)
· ไขควง แบบมีฉนวน (4660VDE-1)
· ไขควง (4724-2)
·ไขควงปากแฉก (4734-2)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-4620/4660-VDE

รหัสรุ่น
TCS-4620/4660-VDE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1