(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/41/44/8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):1/4
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 45
· รองรับการใช้งาน (g):715
· JAN Code:4018754180752
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14 มม. (40-5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควง:0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 / 1.2 × 8 มม. (41K-0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 / 1.2 × 8.0)
· รูหกเหลี่ยม In- hex:3/4/5/6/8 มม. (44K-3/4/5/6/8)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควง หัวแฉก แฉก (44P-1/2/3/4)
·บิต Pozidriv (PZ1221 / PZ1222)
·ที่ มือจับ ไขควง:150 มม. (400)
·สไลด์ T bar:116 มม. (404)
·แถบส่วนขยาย:54/150 มม. (405/2/6)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา:38 มม. (407)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง 1/4 "× 3/8" (409)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (415)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/41/44/8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง