(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล็อค นิรภัยสำหรับ QR7161-1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพที่แสดงเป็นภาพตัวแทน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7161-1

รหัสรุ่น
7161-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 599.40

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อค นิรภัยที่ป้องกันไม่ให้ หัว เปลี่ยนถูกถอดออกด้วย ประแจปอนด์
·จำเป็นต้องใช้ ชุดขับมอเตอร์ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ป้องกันการงัดแงะ (4656-T20) หรือบิต (1442-T20) เพื่อติด / ถอด ล็อค นิรภัย (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
[ข้อมูลจำเพาะ]
·น้ำหนัก (กรัม): 4
· JAN Code: 4018754230051
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ประแจวัดแรงบิด รองรับการใช้งาน: 714/1; 714/2; 714/4

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7161-1

รหัสรุ่น
7161-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 599.40

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1