(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูต๊าปเกลียวเปิดที่ส่วนหน้าของด้านหนึ่งของพินเกจ
· ติดตั้งมือจับอะลูมิเนียม (แยกจำหน่าย) เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
[การใช้งาน]
· การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของรู
รหัสสินค้า |
---|
20.90MM |
22.69MM |
30.40MM |
30.41MM |
30.42MM |
30.43MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ความเผื่อ ((7.5 + L / μm) | ความกลม ((7.5 + L / μm) | การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ((7.5 + L / μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20.9 | ±2 | 1.6 | 1.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22.69 | ±2 | 1.6 | 1.6 | ||
฿ 4,704.41 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30.4 | ±3 | 2.4 | 2.4 | ||
฿ 4,704.41 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30.41 | ±3 | 2.4 | 2.4 | ||
฿ 4,704.41 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30.42 | ±3 | 2.4 | 2.4 | ||
฿ 4,704.41 | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30.43 | ±3 | 2.4 | 2.4 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | สินค้าเป็นเช็ต / ชิ้นเดี่ยว | ชิ้นเดี่ยว | ความแข็ง(HRC) | 58 ขึ้นไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง