(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MicroFinish ไขควงหัวแฉก (+)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 940.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
5534M108
5534M210
5534M315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 940.47

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 5.0 187 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 1,284.81

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 100 6 214 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 1,907.54

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน No.3 150 8 271 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 41 mm

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแฉก (+)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    มี
  • โคน
    รวม
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ให้ประสิทธิภาพสูง ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันและเปียกเนื่องจากโครงสร้างพื้นผิว "กันลื่น" ของไขควง Wiha MicroFinish ถือเป็นจุดสุดยอดของไขควงอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงความแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่ใช้น้ำมันตัดกลึงและจารบี/น้ำมันหล่อลื่น เช่น การซ่อมเครื่องจักร นอกเหนือจากการบำรุงรักษารถยนต์ กลางแจ้ง สถานที่ก่อสร้าง โรงงานสุขภัณฑ์ ฯลฯ ด้ามจับ MicroFinish แบบกันลื่น แต่ยังสามารถให้แรงบิดได้สูงสุด แม้ในสภาวะมือของผู้ใช้งานที่เป็นมันหรือเปียก เนื่องจากทำจากเซลลูโลสอะซิเตต cellulose acetate. วัสดุนี้สามารถทนต่อสารเคมีและ น้ำมัน ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีโคนหกเหลี่ยมที่สามารถใช้งานได้ด้วยประแจ สามารถใช้ค้อนตอกได้เนื่องจากก้านไขควงที่ยื่นเข้าไปในด้ามจับนั้นมาพร้อมกับฝาเหล็กที่แข็งแรง ไขควงคุณภาพสูง พร้อมที่ด้ามจับแบบนุ่ม MicroFinish ที่ทนต่อ น้ำมัน และน้ำได้สูง ทำจากเหล็กโครเมียมวาเนเดียม - โมลิบดีนัมเกรดสูงและมีผิวชุบโครเมี่ยม ส่วนปลายผ่านการ เคลือบโครเมี่ยม Wiha

รหัสรุ่น
5534M108
5534M210
5534M315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 940.47

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 5.0 187 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ(สูงสุด): 30 mm

฿ 1,284.81

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.2 100 6 214 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 36 mm

฿ 1,907.54

WHA1 HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน No.3 150 8 271 เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้ามจับ (สูงสุด): 41 mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1