1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z-PROPremium เกลียว Mills_PRML (รหัสสินค้า)

Z-PROPremium เกลียว Mills_PRML
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,057.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ PRML เดียวกันสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลเธรดภายในด้านขวาและด้านซ้ายได้โดยใช้ กระบวนการแปรรูป แก้ไขแบบเฮลิคอล
■ เนื่องจากตัดที่ เกลียว แรก จึงไม่ทำให้เกลียวภายใน ทรงเรียว และเกลียวในมีความแม่นยำสูง
■ เมื่อทำการตัด โหลดไฟฟ้า ของ เครื่องมือ จะมีน้อยและมีอายุการใช้ เครื่องมือ ยาวนาน
■ ความต้านทานการตัดลดลงโดยการหมุน เครื่องมือ ทวนเข็มนาฬิกา และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จากบนลงล่างด้วยการตัด 1 รอบ

รหัสสินค้า
MH3.5KNEXLM
MH4.0JNEXLM
MH4.0MNEXLM
MH6.0MNEXLM
MH6.0NNEXLM
MH7.5MNEXLM
MH7.5NNEXLM
MH7.5ONEXLM
MH9.0NNEXLM
MH9.0ONEXLM
MH9.0PNEXLM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ

฿ 4,057.39

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 3.50.83.51263เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ: M5 x 0.8

฿ 4,071.93

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 40.7541463เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M6 x 0.75

฿ 4,057.39

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 4141463เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ: M6 x 1

฿ 5,491.74

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 6161864เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M8 x 1

฿ 5,491.74

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 61.2561864เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M8 x 1.25

฿ 5,734.83

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 7.517.52284เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M10 x 1

฿ 5,734.83

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 7.51.257.52284เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ : M10 x 1.25

฿ 5,734.83

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 7.51.57.52284เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ : M10 x 1.5

฿ 6,537.27

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 91.25926104เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ: M12 x 1.25

฿ 6,537.27

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 91.5926104เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M12 x 1.5

฿ 6,537.27

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 91.75926104เกลียวในไดมิเตอร์ขั้นต่ำ.: M12 x 1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องตัด เกลียว การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ
จำนวน ซี่, แถว, ชุด เกลียว 3