(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ CPR-T หนึ่งเครื่องช่วยให้ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะได้ง่าย (สำหรับต๊า การขึ้นรูป เกลียว ชนิด ทรงเรียว) CPR-T ผลิตจากวัสดุ HSS ที่ทนทานต่อการสึกหรอ ใช้ได้กับ รูทะลุ และรูสำหรับคนตาบอดที่มีช่องว่างด้านล่างเพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
CPRTU04K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | d1 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 907.43 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 28 | 61.5 | 16.5 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | 5.91 | 6.00 | 3.75 | 12.75 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPRTU04K ในชุด ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว (แบบ ทรงเรียว )_CPR-T
รหัสสินค้า |
---|
CPRT012O |
CPRT012P |
CPRT2.0E |
CPRTU04N |
CPRTU05M |
CPRTU05O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | d1 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.70 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | - | 27.4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 11.22 | 11.34 | 7.7 | 19.7 | ||
฿ 876.68 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | - | 27.4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 11.09 | 11.23 | 7.7 | 19.7 | ||
฿ 569.12 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | - | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | 1.79 | 1.84 | 1 | 6 | ||
฿ 907.43 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 61.5 | 16.5 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | 5.73 | 5.86 | 3.75 | 12.75 | ||
฿ 968.94 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 24 | - | 19.4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7.42 | 7.53 | 4.7 | 14.7 | ||
฿ 968.94 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 18 | - | 19.4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7.23 | 7.38 | 4.7 | 14.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง