1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว (แบบ ทรงเรียว )_CPR-T

ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊า แบบหล่อ เกลียว (แบบ ทรงเรียว )_CPR-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ CPR-T หนึ่งเครื่องช่วยให้ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะได้ง่าย (สำหรับต๊า การขึ้นรูป เกลียว ชนิด ทรงเรียว) CPR-T ผลิตจากวัสดุ HSS ที่ทนทานต่อการสึกหรอ ใช้ได้กับ รูทะลุ และรูสำหรับคนตาบอดที่มีช่องว่างด้านล่างเพียงพอ

รหัสสินค้า
CPRT010N
CPRT010O
CPRT012N
CPRT012O
CPRT012P
CPRT2.0E
CPRT2.5F
CPRT2.6F
CPRT3.0G
CPRT4.0I
CPRT5.0K
CPRT6.0M
CPRT8.0N
CPRTU04K
CPRTU04N
CPRTU05M
CPRTU05O
CPRTU06M
CPRTU06P
CPRTU07N
CPRTU08N
CPRTU08R
CPRTUN2D
CPRTUN2E
CPRTUN3E
CPRTUN3F
CPRTUN4F
CPRTUN4H
CPRTUN5G
CPRTUN5H
CPRTUN6H
CPRTUN6J
CPRTUN8I
CPRTUN8J
CPRTUNAJ
CPRTUNAM
CPRTUNCK
CPRTUNCM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง d1
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 968.94

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.25-23.4108129.359.496.716.7

฿ 845.92

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.5-23.4108129.229.346.716.7

฿ 999.70

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.25-27.412912211.3611.507.719.7

฿ 999.70

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.5-27.412912211.2211.347.719.7

฿ 876.68

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.75-27.412912211.0911.237.719.7

฿ 569.12

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM20.4-732.5511.791.8416

฿ 599.88

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.45-832.5512.272.341.56.5

฿ 599.88

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.45-832.5512.372.441.56.5

฿ 630.63

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.5-8.543.2612.752.821.57

฿ 692.14

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.7-10.554713.653.722.258.25

฿ 692.14

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.859.512.55.54.5714.594.672.510

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM6161.516.564.5715.495.593.7512.75

฿ 845.92

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.25-19.486927.367.494.714.7

฿ 907.43

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์1/42861.516.564.5715.916.003.7512.75

฿ 907.43

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์1/42061.516.564.5715.735.863.7512.75

฿ 968.94

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์5/1624-19.486927.427.534.714.7

฿ 968.94

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์5/1618-19.486927.237.384.714.7

฿ 984.62

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์3/824-23.41081128.999.106.716.7

฿ 984.62

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์3/816-23.41081128.728.896.716.7

฿ 999.70

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์7/1620-27.412912210.4810.627.719.7

฿ 1,061.21

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์1/220-27.412912212.0612.207.719.7

฿ 1,061.21

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์1/213-27.412912211.7011.927.719.7

฿ 661.39

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 264-832.5511.982.061.56.5

฿ 661.39

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 256-832.5511.962.041.56.5

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 356-832.5512.292.371.56.5

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 348-832.5512.252.351.56.5

฿ 722.90

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 448-8.543.2612.592.681.57

฿ 722.90

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 440-8.543.2612.542.641.57

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 544-8.543.2612.902.991.57

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 540-8.543.2612.872.971.57

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 640-10.554713.193.292.258.25

฿ 753.65

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 632-10.554713.113.222.258.25

฿ 815.16

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 836-10.554713.813.912.258.25

฿ 815.16

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 832-10.554713.783.892.258.25

฿ 821.20

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 103259.512.55.54.5714.444.532.510

฿ 821.20

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 102459.512.55.54.5714.304.442.510

฿ 876.68

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 122861.516.564.5715.035.133.7512.75

฿ 876.68

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 122461.516.564.5714.965.073.7512.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ